Termékek közzététele
Italy 61x51
Italy 61x51

    Italy 61x51

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)

    Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, con troppopieno. Installazione ad incasso.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 07 2561 1001 Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóITALY_lavabo_incasso_61x51_0725611001
    • TermékcsaládItaly
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-07-31
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)610
    • Mélység (mm)510
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION