Termékek közzététele
Italy 45x34

Italy 45x34

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 07 2045 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per portasciugamani.

    07 2046 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, senza predisposizione per portasciugamani.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóITALY_lavabo_sospeso_45x34_0720461001
  • TermékcsaládItaly
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)450
  • Mélység (mm)340
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010013
  • ETIM-névBathroom vanity
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks