Termékek közzététele
Italy 65x48

Italy 65x48

Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 07 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóITALY_lavabo_sospeso_65x48_0720651001
  • TermékcsaládItaly
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-31
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)160
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)480
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)20
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC010013
  • ETIM-névBathroom vanity
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks