Termékek közzététele
Italy 57x42
Italy 57x42

    Italy 57x42

    Lavabo con troppopieno. Installazione sottopiano.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 07 2757 0001 Bianco lucido

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóITALY_lavabo_sottopiano_57x42_0727570001
    • TermékcsaládItaly
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)570
    • Mélység (mm)420
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION