Termékek közzététele
Italy 52x37 Wc
Italy 52x37 Wc

    Italy 52x37 Wc

    Wc filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 07 1252 0001 Bianco lucido



    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóITALY_wc_terra_52x37_0712520001
    • TermékcsaládItaly
    • TermékcsoportWC
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-10-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)370
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION