Termékek közzététele
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13
Premium 60x35 h13

    Premium 60x35 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 02 2260 0001 Bianco lucido

      02 2260 0021 Bianco satinato

      02 2260 0022 Nero satinato

      02 2260 0023 Cemento satinato

      02 2260 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPREMIUM_lavabo_appoggio_60x35_h13_0222600001
    • TermékcsaládPremium
    • TermékcsoportBasin
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2020-07-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)650
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION