Termékek közzététele
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47
Premium 100x47

    Premium 100x47

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso, ad appoggio, su mobile o struttura in metallo.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 02 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1021 Bianco satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 1022 Nero satinato - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      02 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2021 Bianco satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 2022 Nero satinato - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      02 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0021 Bianco satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

      02 2100 0022 Nero satinato - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPREMIUM_lavabo_sospeso_100x47_0221001001
    • TermékcsaládPremium
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)1000
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 leírásSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks