Termékek közzététele
Premium 65x35

Premium 65x35

Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso o appoggio.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 02 2065 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    02 2065 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPREMIUM_lavabo_sospeso_65x35_0220651001
  • TermékcsaládPremium
  • TermékcsoportBasin
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2020-07-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)155
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)350
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION