Termékek közzététele
Premium 80x47
Premium 80x47

    Premium 80x47

    New Premium 80x47 White Basin with Overflow

    Sink on the Left Hand side

    Special coating treatment Cataglaze ® fired at 1250°into the ceramics

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPREMIUM_lavabo_sospeso_80x47_0220841001
    • TermékcsaládPremium
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks