Termékek közzététele
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet
Sfera 55x35 Bidet

    Sfera 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.




    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 05 1855 1001 Bianco lucido

      05 1855 1021 Bianco satinato

      05 1855 1022 Nero satinato

      05 1855 1023 Cemento satinato

      05 1855 1028 Acqua satinato

      05 1855 1029 Sabbia satinato

      05 1855 1030 Lino satinato

      05 1855 1031 Seta satinato

      05 1855 1032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFERA_bidet_sospeso_55x35_0518551001
    • TermékcsaládSfera
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-12-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)280
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets