Termékek közzététele
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40
Sfera 58x40

    Sfera 58x40

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad incasso o sottopiano.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 05 2458 0001 Bianco lucido

      05 2458 0021 Bianco satinato

      05 2458 0022 Nero satinato

      05 2458 0023 Cemento satinato

      05 2458 0028 Acqua satinato

      05 2458 0029 Sabbia satinato

      05 2458 0030 Lino satinato

      05 2458 0031 Seta satinato

      05 2458 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFERA_lavabo_incasso_58x40_H_14_0524580001
    • TermékcsaládSfera
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)580
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks