Termékek közzététele
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50
Sfera 125x50

    Sfera 125x50

    Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria, senza troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 05 2126 0001 Bianco lucido

      05 2126 0021 Bianco satinato

      05 2126 0022 Nero satinato

      05 2126 0023 Cemento satinato

      05 2126 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSFERA_lavabo_sospeso_125x50_521260001
    • TermékcsaládSfera
    • TermékcsoportBasin
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2021-07-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)140
    • Szélesség (mm)1250
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText