Termékek közzététele
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91
Bathtub 176x91

    Bathtub 176x91

    Vasca ovale freestanding in materiale composito con rivestimento in

    gelcoat antibatterico, realizzata in un unico pezzo, con troppopieno,

    completa di piletta in finitura con movimento a scatto e sifone a filo

    pavimento. Volume d’acqua 290 L.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Codici, colori e finiture:

      72 3902 0021 Bianco satinato

      72 3902 0022 Nero satinato

      72 3902 0023 Cemento satinato

      72 3902 0028 Acqua satinato

      72 3902 0029 Sabbia satinato

      72 3902 0030 Lino satinato

      72 3902 0032 Seta satinato

      72 3902 0033 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóVasca_176x91_h_52_cod_7239020021
    • TermékcsaládVasche
    • TermékcsoportBathtub
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)520
    • Szélesség (mm)1760
    • Mélység (mm)910
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagComposite
    • Másodlagos anyagComposite
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)164
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs