Termékek közzététele
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet filo parete monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a parete nascosto.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 01 1955 1001 Bianco lucido

      01 1955 1021 Bianco satinato

      01 1955 1022 Nero satinato

      01 1955 1023 Cemento satinato

      01 1955 1032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_bidet_terra_55x35_0119551001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets