Termékek közzététele
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12
Zero 60x35 h12

    Zero 60x35 h12

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • Finiture e colorazioni


      01 2260 0001 Bianco lucido

      01 2260 0021 Bianco satinato

      01 2260 0022 Nero satinato

      01 2260 0023 Cemento satinato

      01 2260 0032 Tortora satinato

      01 2260 0041 Argento-Bianco

      01 2260 0042 Oro-Bianco

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_lavabo_appoggio_60x35_H_12_0122600001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportBasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)350
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagFireclay
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks