Termékek közzététele
Zero 50x37

Zero 50x37

Lavabo con troppopieno. Installazione ad incasso.

Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

Specifikáció
  • 01 2450 0001 Bianco lucido

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZERO_lavabo_incasso_50x37_0124500001
  • TermékcsaládZERO
  • TermékcsoportBasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)170
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)370
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Másodlagos anyagFireclay
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
  • Nettó tömeg (kg)12
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011550
  • ETIM-névWashbasin
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_15
  • Uniclass 2015 leírásCeramic sinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks
  • CSI UniFormat II kódC10
  • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION