Termékek közzététele
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc
Zero 55x35 Wc

    Zero 55x35 Wc

    Wc traslato filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica

    Lépjen kapcsolatba a Ceramica Catalano céggel

    Specifikáció
    • 01 1455 0001 Bianco lucido

      01 1455 0021 Bianco satinato

      01 1455 0022 Nero satinato

      01 1455 0023 Cemento satinato

      01 1455 0032 Tortora satinato

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZERO_wc_terra_55x35_0114550001
    • TermékcsaládZERO
    • TermékcsoportWC
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-11-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)410
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Másodlagos anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)30
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 leírásWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19
    • OmniClass névWater Closets