Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
ceramica_peno/products/0d0b5e63-7786-4a77-be66-112e6ab01825
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Szintek, lapok és padlózatok
Clay Block for floors 70/30
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
CERAMICA PEÑO
Követés
Clay Block for floors 70/30
Clay infill block for one-way floor slabs. All our products have Environmental Product Declaration (EPD)
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Recommended use: One-way floor slabs, with structural requirements, fire requirements and acoustic and thermal performance. Clay block for floors LNR. Mechanical strength: Clase R1. Dimensional tolerances : T1. Reaction to fire: A1. Moisture expansion <0,6 mm/m. Thermal conductivity: 0,67 W/mK. Durability: F0
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
BOVEDILLA70_30
Termékcsalád
Bovedilla cerámica
Termékcsoport
Forjado vigueta pretensada o armada
Típus
Építészeti alapanyagok
Megjelenés dátuma
2019-10-24
Verziószám
1
Magasság (mm)
295
Szélesség (mm)
620
Mélység (mm)
240
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://ceramicapeno.es/producto/bovedilla-7030/
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Kerámia
Tervezés helye
Spanyolország
Gyártás helye
Spanyolország
Nettó tömeg (kg)
16.7
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Szintek, lapok és padlózatok
IFC besorolás
Födém
UNSPSC név
Ceramic blocks
UNSPSC kód
30131504
Uniclass 2015 kód
Pr_15_93_30
Uniclass 2015 leírás
Fill blocks
CSI UniFormat II kód
B1010
CSI Uniformat II név
Floor Construction
Hasonló termékek
Europerfil
Eurocol®60 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
3.0
(
21
)
Letöltés
Europerfil
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
4.1
(
13
)
Letöltés
TimberTech
TimberTech® Harvest+ Collection® Decking
Letöltés
Tile Tech Pavers
IPÊ Deck Tiles
4.7
(
12
)
Letöltés
Generic Building Materials
Metal Deck
Letöltés
TimberTech
TimberTech® Vintage Collection® Decking
Letöltés