Termékek közzététele
MBX Lumino
CLAGE GmbH

MBX Lumino

Mini-sized, electronically controlled instantaneous water heater with touch-free sensor tap for energy-efficient and comfortable hot water supply at a handwash basin (3,5/ 6,5 kW). • The maximum power of the instantaneous water heater will be set by a lever at the tap • optionally supplied with or without plug (3,5 kW) • suitable for pre-wall installation • immediately hot water at any time • Energy efficiency class A (from Sept. 2015) • MCX Blue with single-lever washbasin tap • MCX SMARTRONIC®
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómbx_lumino
  • TermékcsaládWater Heaters
  • Termékcsoportelectrical instantaneous water heater
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2015-02-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)135
  • Szélesség (mm)186
  • Mélység (mm)87
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • UNSPSC névHeater elements
  • UNSPSC kód40101830