Termékek közzététele
SE Steam-to-Steam Humidifier
Condair
Archivált

SE Steam-to-Steam Humidifier

The Condair SE humidifier provides sterile steam for in-duct humidification from impure, raw boiler steam.

The raw steam passe through a stainless steel heat exchanger, providing the heat to produce clean steam that is distributed to the air handling unit or duct.

The Condair SE is available in a variety of outputs with models ranging from 23 to 477kg/hr.

It is ideal for use in buildings with a central boiler system, like hospitals or large institutions.

The heat exchanger has been designed with large flat surfaces to make maintenance easy when removing scale.

An outdoor model with weather-proof enclosure is available.



Specifikáció
  • Features and benefits

    • Economic steam humidification using a building's existing steam boiler
    • Outputs up to 477kg/hr
    • Suitable for use with de-mineralized or mains water
    • Insulated water tank for efficient operation
    • Fully modulating down to 25% of overall capacity
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócondair-setc
  • TermékcsaládAir Humidifier
  • TermékcsoportSteam Humidifier
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2019-04-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeKanada
  • Gyártás helyeKanada
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
  • IFC besorolásPárásító
  • UNSPSC névHumidifiers
  • UNSPSC kód40101903
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 leírásSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 névHumidifiers
  • OmniClass szám23-33 27 15
  • OmniClass névAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II kódD3090
  • CSI Uniformat II névOther HVAC Systems & Equipment