Termékek közzététele
Refrigerated Preparation Counter PC80-200
Coreco
Archivált

Refrigerated Preparation Counter PC80-200

4.6/5 csillag4.6(7 vélemény)
Refrigerated Preparation Counter PC80-200 - AISI-304 stainless steel exterior, rear side included - AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners - Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense - Inner side of doors by stamped steel - AISI-304 worktop, capacity for GN containers (see detail) - Poliethylene cutting table - Fixed pan dividers (detachable for cleaning) - Heavy-duty double liftable glass lid to keep temperature in the GN pans - Maximum product visibility (LEDs optional) - Perimetral gasket arround the lid structure - Piston system to help the opening /closing of the structure- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable by stainless steel slides - AISI -304 adjustable legs, 135 to 210 mm - Removable and fan assisted condenser unit - Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating. - Automatic evaporation of defrost water - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption - Operating temperature 32°C ambient
Specifikáció
  • Refrigerated Preparation Counter PC80-200
    • solid door lock
    • left side engine
    • 4 castors set
    • 6 castors set
    • HACCP alarm recorder
    • granite worktop
    • stainless steel rear side
    • 230v 60Hz / 115v 60Hz
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópc80200
  • TermékcsaládFast&cool Food
  • TermékcsoportSalad Cheff
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1490
  • Szélesség (mm)2020
  • Mélység (mm)800
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
  • Nettó tömeg (kg)230
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásElektromos készülék
  • ETIM-kódEC000628
  • ETIM-névRefrigerator
  • Uniclass 2015 kódPr_40_70_23_72
  • Uniclass 2015 leírásRefrigerated display counters
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Equipment
  • OmniClass szám23-21 19 15 29
  • OmniClass névCommercial Kitchen Specialty Casework
  • CSI UniFormat II kódE10
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT