Termékek közzététele
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados, Elevada resistencia mecánica y durabilidad, Disminuye e l consumo de agua, si es necesario se puede retirar fácilmente, Función básica. Elaborada en resina plástica de alta ingeniería, Ela borada en resina de alta ingeniería
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDucha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • TermékcsaládShowers
  • TermékcsoportSencillo o Individual
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEG017640
  • ETIM-névSanitary showers
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 leírásShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika