Termékek közzététele
Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa

• Grifería de Lavamanos tipo push antivandálica\n• Consumo de agua desde 0.45 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.\n• Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.\n• Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóGriferia_Lavamanos_Instalacion_Push_Mesa
  • TermékcsaládTaps & Mixers
  • TermékcsoportProd Institucionales
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2020-09-28
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyeKolumbia
  • Gyártás helyeKolumbia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEG017610
  • ETIM-névSanitary taps
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Észak-Amerika Dél-Amerika