Termékek közzététele
Integrity  Top
Integrity  Top
Integrity  Top
Integrity  Top
    Cosentino
    Archivált

    Integrity Top

    The basin is one of the stars of your bathroom. Cosentino offers unique designs which fit smoothly into your room, your style, and the needs of your family. Whether it’s for a master bathroom or a downstairs WC, we have the perfect product to transform your bathroom into a warm, welcoming space.
    Specifikáció
    • Cosentino gives you the freedom to personalize your sink with the Silestone color index. Combine that with the Polished texture , Silestone’s traditional polished finish with its soft reflections that add extra brilliance to the color, or try something a little different with Suede, a velvet-like surface offering a unique-to-the-touch sensation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóIntegrity-Top
    • TermékcsaládSilestone. The Original
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-29
    • Verziószám3
    • Magasság (mm)510
    • Szélesség (mm)370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagZúzott természetes kő
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks