Termékek közzététele
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 61 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
Specifikáció
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAguadens37H
  • TermékcsaládHeat pump for home applications
  • TermékcsoportHigh efficiency Heat pump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)685
  • Szélesség (mm)445
  • Mélység (mm)484
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters