Termékek közzététele
AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater
Cosmogas

AGUAdens 750T - 1000T condensing water heater

Commercial autonomous modulating condensing water heaters, completely patented and built by Cosmogas.

AGUAdens T are designed to be “space-saving”; thanks to their vertical structure they allow to save space in both new and for the renovation of thermal power plants.

Thanks to their light weith they are easy to carry and to place inside thermal power plants.

Specifikáció
  • Product Category: Indoor floor standing commercial water heater

    Output: 750 - 1000 MBtu/hr

    Suited for: Commercial, Industrial, Service Industry

    Hot water heat exchanger: TITANIUM Stainless STEEL corrosion and chlorinated water resistant

    Domestic hot water: up to 160 l/h (43 GPM) rise 25°C (45°F).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAGUAdens750T-1000T
  • TermékcsaládGas heaters for commercial applications
  • TermékcsoportHigh efficiency condensing systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEC000390
  • ETIM-névBoiling water unit
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters