Termékek közzététele
AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters
Cosmogas

AGUAplus 199 - 250 - 399 - 500 - gas condensing water heaters

AGUAplus 199 – 250 – 399 – 500 is the range of commercial instantaneous gas condensing water heaters with a 32 gal insulated built-in storage tank.

AGUAplus is the ideal solution to meet any domestic hot water need, in peak and continuous demands, for industrial and commercial applications.

Specifikáció
  • Product Category: Indoor commercial water heater

    Output: 199 - 250 - 399 - 500 MBtu/hr

    Suited for: Commercial and industrial applications

    Hot water heat exchanger: Titanium stainless steel, resistant to corrosion and chlorine

    Domestic hot water: Up to 1320 gal/hr (rise 45°F)

    Components: Built-in corrosion-resistant stainless steel 120 l storage tank

    Energy saving: +30% compared to traditional water heaters

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAGUAplus199-250-399-500
  • TermékcsaládGas heaters for domestic and commercial applications
  • TermékcsoportHigh efficiency condensing systems
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-12-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagMűanyag
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Water heaters
  • IFC besorolásKazán
  • ETIM-kódEC000390
  • ETIM-névBoiling water unit
  • Uniclass 2015 kódPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 leírásWater heaters
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 34 36.23
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial, High-Efficiency, Gas Domestic Water Heaters