Termékek közzététele
Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12
Cramo

Scissor Lifts Electric: HAULOTTE - COMPACT12

SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, PLATFORM WIDTH ≤ 120 CM, ELEC. < 10 M

  • Driveable at full height
  • Both inside and outside use with the same load capacity
  • Extended platform
  • Width of 1.2 m
  • Long working cycles


Specifikáció
    • Length MM - 2460
    • Width MM - 1200
    • Height MM - 2380
    • Weight KG - 2630
    • Platform Height Max M - 10.15
    • Platform Capacity KG - 300
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHAULOTTECOMPACT12
  • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
  • TermékcsoportScissor Lifts Electric
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-12-16
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa