Termékek közzététele
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤12M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

Specifikáció
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóJLG3394RT
  • TermékcsaládScissor and Vertical mast Lifts
  • TermékcsoportScissor Lifts Diesel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-02-01
  • Verziószám1
Linkek
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
  • IFC besorolásTárgy

Termék elérhetősége

Európa