Termékek közzététele
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: JLG - 450AJ

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5m

    The 450 Series provides the perfect solution for when you're working around tricky architecture or in smaller spaces where access can be limited.

    Specifikáció
      • LENGTH: 6580 MM
      • WIDTH: 2350 MM
      • HEIGHT: 2240 MM
      • WEIGHT: 7242 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.7 M
      • HORIZONTALOUTREACH: 7.47 M
      • PLATFORM CAPACITY: 227 KG
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJLG450AJ
    • TermékcsaládBoomlifts Articulated
    • TermékcsoportBoomlifts Articulated Diesel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-26
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy