Termékek közzététele
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR

    SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. <15 M, WITH OUTRIGGERS

    The ERT4769 electric rough terrain scissor lift boosts productivity thanks to increased platform size and drive-at-height capabilities.

    Specifikáció
      • LENGTH: 4340 MM
      • WIDTH: 1760 MM
      • HEIGHT: 2770 MM
      • WEIGHT: 6895 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 1430 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 363 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 1.07 M
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóJLGERT4769OR
    • TermékcsaládExplore our Eco Choice fleet
    • TermékcsoportA better choice for our environment
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-12
    • Verziószám1
    Linkek
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Aerial Equipment
    • IFC besorolásTárgy