Termékek közzététele
Crawford DL6020T teledock
Crawford-EMEA
Archivált

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócra_6020_t
  • TermékcsaládDocking
  • TermékcsoportDock Leveller
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2014-10-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaRakodóberendezés - Rámpakiegyenlítők
  • IFC besorolásRámpa
  • UNSPSC névLift stations
  • UNSPSC kód47101533