Termékek közzététele
IMPRIDAN 100
Danosa

IMPRIDAN 100

IMPRIDAN 100 is a organic-based bituminous painting specially designed to prime and prepare mortar, metallic sheets and wood before welding bituminous sheets. Can be used both for horizontal and vertical surfaces. It complies with the specifications required by UNE 104-234 (type I)
Specifikáció
  • PRESENTATION: - Cans: 30L - Output: 0.3 kg/m² - Product Code: 900002
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóimpridan
  • TermékcsaládBituminous Waterproofing
  • TermékcsoportBituminous Emulsion
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAszfalt
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_66_08
  • Uniclass 2015 leírásBitumen primers
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBituminous Dampproofing
  • OmniClass szám23-13 39 31 13 17
  • OmniClass névCold Applied Bituminous Multi Layer Roof Membranes
  • CSI UniFormat II kódB30
  • CSI Uniformat II névROOFING