Termékek közzététele
REVESTIDAN INDOOR
Danosa

REVESTIDAN INDOOR

Elastic liquid membrane made of latex resin used to protect and waterproof vertical and horizontal surfaces, before the placement of a final coating.
Specifikáció
  • TECHNICAL DATA - Appearance/color, blue paste - Density 1,45 ±0,05 g/cm3 - Solid content ± 69,5% of weight - Stormer viscosity 145 ± 5KU - Number of layers recommended 2-3 - Curing time at touch at 20oC, 50% HR ± 3 hrs - ADVANTAGES - Waterproofs, creating a continuous sheet without joints. - Excellent elasticity, effective in merging cracks in the support up to 3.42 mm. - Good adhesion to the substrate even on wet substrates. - Good adhesion of the concrete glue to the product, for the placement of the final coating with initial adhesion strength of 1.3N / mm2, with cohesive breakage of the concrete glue. - Easy application. - Resistant to alkaline substrates.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórevestidan_indoor
  • TermékcsaládLiquid waterproofing
  • TermékcsoportLatex
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-03-08
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Tervezés helyeSpanyolország
  • Gyártás helyeSpanyolország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Waterproofing & Membranes
  • IFC besorolásÉpületelem helyettesítő
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass szám23-13 25 17 13 13
  • OmniClass névElastomeric Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II kódB1010
  • CSI Uniformat II névFloor Construction