Termékek közzététele
103419 Designer toilet seat lid with soft close
DELABIE

103419 Designer toilet seat lid with soft close

Toilet seat with lid. Made from Duroplast. With 304 stainless steel hinges. Slimline design. Soft close toilet seat lid: slow closure, gently and silently. Toilet seat lid can be removed: easy to install and remove for thorough and effective cleaning. Colour: black. For BCN WC models. Supplied with fixing elements. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító103419
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWC pan
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Szélesség (mm)370
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuroplast
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)2207
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Seats
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011196
  • ETIM-névToilet seat
  • Uniclass 2015 kódSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 leírásToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 névToilet Accessories
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika