Termékek közzététele
120130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

120130 Wall-mounted BOB washbasin

Deck-mounted twin hole mixer, M1/2" with 150mm centres. Swivelling, tubular spout Ø 22mm H. 220mm L. 200mm with star-shaped flow straightener. Water-free, guided valve heads with reinforced mechanisms. Shock-resistant, ergonomic ball levers. Flow rate 60 lpm at 3 bar within first 90°. Full flow 90 lpm at 3 bar. Spout with smooth interior. One-piece body and spout made from chrome-plated brass. Reinforced fixings. Can be installed close to the splashback. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító120130
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)285
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)400
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika