Termékek közzététele
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Countertop washbasin, 380x380mm. Suitable for use with wall-mounted or extended mixer/tap. Basin internal diameter: 310mm. Cutout diameter: 310mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. One-piece, seam-free pressed bowl. Rounded edges prevent injury. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 3kg. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító120650
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)72
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)380
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika