Termékek közzététele
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
121170 BAILA floor-standing washbasin
    DELABIE

    121170 BAILA floor-standing washbasin

    Floor-standing washbasin, height 830mm. Basin internal diameter: 310mm.
    Design-led styling.
    Bacteriostatic 304 stainless steel.
    Polished satin finish.
    Stainless steel thickness: 0.8mm.
    Rounded edges prevent injury.
    With central tap hole Ø 35mm.
    Supplied with 1¼" waste. Without overflow.
    Supplied with fixing elements.
    CE marked. Complies with European standard EN 14688.
    Weight: 12kg
    30-year warranty.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító121170
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-05
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011550
    • ETIM-névWashbasin
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika