Termékek közzététele
121430 FRAJU wall-mounted washbasin
DELABIE

121430 FRAJU wall-mounted washbasin

Wall-mounted washbasin, 530x470mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm for the bowl and 1.5mm for surround. Rounded edges prevent injury. With Ø 35mm central tap hole. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 4.65kg. 30-year warranty. [Formerly ref: 0211430008]
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító121430
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportWashbasin
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)165
  • Szélesség (mm)530
  • Mélység (mm)470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika