Termékek közzététele
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Archivált

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító134718
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportUrinal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)582
  • Szélesség (mm)280
  • Mélység (mm)348
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKerámia
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)6293
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névUrinals
  • UNSPSC kód30181506
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
  • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
  • OmniClass szám23-31 21 00
  • OmniClass névUrinals