Termékek közzététele
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals
    DELABIE

    430000 TEMPOMATIC 4 control plate for urinals

    TEMPOMATIC 4 electronic valve F½", kit 2/2. 230/6V mains supply. Solenoid valve enables opening and closing of water. Satin finish stainless steel wall plate 145 x 145mm with integrated electronics. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection delay is 10 seconds. 3 programmes (rinsing volume can be adjusted according to urinal type). High frequency mode (exclusive to DELABIE). Hygienic duty flush every 24 hours (can be adjusted to 12 hours or OFF) after last use: prevents vacuums. Flow rate pre-set at 0.15 L/sec at 3 bar, can be adjusted. TEMPOMATIC 4 F½" valve compatible with sea water, rain water and grey water. Installation in waterproof housing with waterproof collar, transformer, filter and stopcock. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty. Order with frame system references 543000 for urinals Ø 35mm, 543000D for urinals with flexible ½" or with recessed housing 430SBOX.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító430000
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportUrinal valve
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)144
    • Szélesség (mm)143
    • Mélység (mm)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)405
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 13
    • OmniClass névWater Flush Urinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika