Termékek közzététele
135710BK FINO design-led urinal
135710BK FINO design-led urinal
    DELABIE

    135710BK FINO design-led urinal

    Wall-hung individual rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Bacteriostatic 304 stainless steel. Stainless steel thickness: 1.2mm. Matte black Teflon® finish. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed horizontal waste outlet. Concealed trap. Quick and easy to install from the front thanks to a stainless steel mounting frame. Supplied with a 1½" P trap. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for a 2-litre flush. Weight: 3.5kg. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító135710BK
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportUrinal
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-01-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)420
    • Szélesség (mm)290
    • Mélység (mm)280
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)3.072
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névUrinals
    • UNSPSC kód30181506
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93
    • Uniclass 2015 leírásUrinal and WC fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Urinals
    • OmniClass szám23-31 21 00
    • OmniClass névUrinals

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika