Termékek közzététele
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
    DELABIE

    160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination

    Combination unit: washbasin and floor-standing central WC panwith recessed toilet roll holder. Wall-mounted installation with 3 access panels, 2 on the sidesand 1 on the top with theft prevention TORX security screws. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel unit thickness: 2mm. Rounded corners and edges for improved safety. Smooth surface for easy cleaning. Suitable for prisons, police stations, etc. WC pan is completely welded to washbasin, no screws: makes cleaning easier and prevents concealment of objects. WC pan central to the unit. Washbasin equipped with time flow tap: stainless steel tamperproofpush-button and anti-blocking system, 7 second time flow, M1/2". WC equipped with time flow flush valve, 7 second time flow, M3/4". Water inlet: washbasin M1/2", WC M3/4". Recessed horizontal water outlet: Ø 100mm. Supplied with washbasin siphon. Easy to install: only one water outlet for both washbasin and WC,water inlet and outlet already connected. Weight: 36kg. [Formerly ref: 0610030008]
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító160800
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportCombination
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1000
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011318
    • ETIM-névToilet combination
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika