Termékek közzététele
188000 Hygiene washbasin with high upstand
188000 Hygiene washbasin with high upstand
    DELABIE

    188000 Hygiene washbasin with high upstand

    Wall-hung healthcare washbasin with 450mm upstand. Ideal for hospitals, healthcare establishments and medical practices. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 1.2mm. Without tap hole. Smooth surface and rounded inside edges for easy cleaning. Deep bowl reduces the risk of splashing ensuring a comfortable hand-washing experience. Supplied with 1¼" waste. Without overflow. CE marked. Complies with European standard EN 14688. Weight: 10.2 kg. 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító188000
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportWashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)667
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika