Termékek közzététele
2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2446LEP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Wall-mounted SECURITHERM pressure balancing (EP) basin mixer. Wall-mounted mixer with flat, swivelling under spout L. 150mm with hygienic flow straightener suitable for fitting a BIOFIL terminal filter. Anti-scalding safety: HW flow is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Ø 40mm pressure-balancing ceramic cartridge and pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors and low water volume (reduces bacterial development). Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body. Hygiene control lever L. 150mm. Mixer supplied with offset STOP/CHECK connectors M1/2" M3/4" suitable for use in hospitals. Recommended installation height: 110 - 200mm above the basin. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2446LEP
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-06-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)192
  • Szélesség (mm)215
  • Mélység (mm)243
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1607
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 névMixers
  • OmniClass szám23-31 11 19 15
  • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika