Termékek közzététele
510420 Lift-up Comfort shower seat
DELABIE

510420 Lift-up Comfort shower seat

HR Comfort lift-up shower seat. Wall-mounted lift-up shower seat for fixed installation. Shower seat for disabled people or for people with reduced mobility. Large model. Anti-bacterial treatment on the seat: optimal protection against bacterial development and mould. Retained in upright position. Slowed down descent. Suitable for intensive use in public places or the healthcare sector. Removable solid seat made from high strength polymer. Uniform non-porous surface for easy maintenance and hygiene. Good resistance to chemical products (Betadine®) and cleaning. Anti-UV treatment. Warm to the touch. Bacteriostatic 304 stainless steel structure Ø 32mm. UltraPolish bright polished finish. Concealed fixings secured to wall by a 304 stainless steel plate, 4mm thick. Supplied with stainless steel screws for concrete walls. Dimensions: 506 x 420 x 138mm. Folded dimensions: 95 x 540mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Lift-up shower seat with 30-year warranty. CE marked.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító510420
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportShower seat
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-05-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_51_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary seats
  • OmniClass szám23-31 17 23
  • OmniClass névShower Seats

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika