Termékek közzététele
2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
DELABIE

2565T5EP SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

Deck-mounted SECURITHERM basin mixer with pressure-balancing. Single hole, single control mixer with fixed spout H. 205mm L. 170mm. Tall mixer with BIOSAFE hygienic outlet suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Anti-scalding safety: HW flow reduces if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure balancing with pre-set maximum temperature limiter. Body and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water. Flow rate regulated at 5 lpm. Chrome-plated brass body and base. Hygiene control lever L. 185mm requires no manual contact. PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2565T5EP
  • TermékcsaládSanitary
  • TermékcsoportBasin mixer
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-11-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)331
  • Szélesség (mm)50
  • Mélység (mm)211
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)1343
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20
  • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
  • OmniClass szám23-31 11 19 15
  • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika