Termékek közzététele
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2621MINIEP SECURITHERM EP BIOSAFE pressure-balancing basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing. Single hole mechanical mixer H. 50mm L. 80mm. No spout: hygienic flow straightener integrated into the body. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of pressure and flow rate variations in the system. Securitouch thermal insulation prevents burns. Thermal shocks are possible without removing the control lever or shutting off the cold water supply. Mixer body with smooth interior and very low water volume (reduces bacterial development). Flow rate limited to 4 lpm at 3 bar. Solid control lever. No pop-up waste. PEX flexibles F3/8" with rotating unions with filters and non-return valves. Fixing reinforced by two stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2621MINIEP
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-30
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)179
    • Szélesség (mm)53
    • Mélység (mm)254
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)806
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Faucets
    • OmniClass szám23-31 11 19 15
    • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika