Termékek közzététele
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
2820T BIOCLIP mechanical basin mixer
    DELABIE

    2820T BIOCLIP mechanical basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer. BIOCLIP mechanical mixer: mixer can be removed entirely for cleaning and disinfection. Single hole mixer with spout H. 95mm, L. 120mm fitted with a BIOSAFE hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are easy to undertake without removing the control lever or shutting off the water supply. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Solid control lever. 1 1/4" ergonomic pop-up waste made from brass. PEX flexibles F3/8" supplied with stopcocks in chrome-plated brass. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Mechanical mixer ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty. Also available with copper tails
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2820T
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-04-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)227
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)184
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)2257
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 leírásMechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 19
    • OmniClass névFaucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika