Termékek közzététele
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

    Deck-mounted mechanical basin mixer with pressure-balancing. BIOCLIP mechanical mixer: mixer can be removed entirely for cleaning and disinfection. Single hole mixer with spout H. 95mm L. 120mm fitted with a BIOSAFE hygienic flow straightener. Spout suitable for fitting a BIOFIL point-of-use filter. Ø 35mm ceramic cartridge with pressure-balancing and pre-set maximum temperature limiter. Thermal shocks are possible wiithout removing the control lever or shutting off the cold water supply. Total anti-scalding safety: HW flow rate is reduced if CW supply fails (and vice versa). Stable temperature regardless of variations in pressure and flow rate in the system. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 5 lpm at 3 bar. Solid control lever. No pop-up waste. F3/8" PEX flexibles with stopcocks. Filters and non-return valves. Fixing reinforced via 2 stainless steel rods. Mechanical mixer with SECURITHERM pressure-balancing, ideal for healthcare facilities, retirement and care homes, hospitals and clinics. Single hole mixer suitable for people with reduced mobility. Mixer with 30-year warranty.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2821TEP
    • TermékcsaládSanitary
    • TermékcsoportBasin mixer
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)228
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)171
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)1719
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 kódPr_60_45_90_51
    • Uniclass 2015 leírásMechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 névMixers
    • OmniClass szám23-31 11 19 15
    • OmniClass névPressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika